Justerbar følerstrop, Rør med max. 35 mm diameter
068-1214
Typebetegnelse: Justerbar følerstrop, Anv. til prod. note: Rør med max. 35 mm diameter, Anv. til prod. note: Rør med max. 35 mm diameter, Pakkeformat: Industripakke, Antal pr. pakkeformat: 250
Dette produkt er udgået.
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.
Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: Reservedele og tilbehør til ventiler
Anbefalet udskiftning: 068U3526
068-1214
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 250 stk. |
| Anv. til prod. note | Rør med max. 35 mm diameter |
| Anvendes til produkt | PHT85-300TE5-55TEA-TEAT |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Material Description | SML.FØLERBÅND LANG FØLERBÅND |
| Pakkeformat | Industripakke |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | TXV accessories |
| Produktnavn | Adjustable bulb strap |
| Produkttype | Tilbehør |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Typebetegnelse | Justerbar følerstrop |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.028 Kilogram |
| Nettovægt | 0.019 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 0.04 Liter |
| EAN/UPC | 5702422149019 |