Tilbehør, Følerklemme, Tilbehør
067N0559
Produkttype: Tilbehør, Typebetegnelse: Følerstrop, 350 mm, Pakkeformat: Industripakke, Antal pr. pakkeformat: 40
067N0559
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 40 stk. |
| Anv. til prod. note | Max. diam. 79mm / 3 1/8in rør |
| Anvendes til produkt | TETGE |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Material Description | Accessory bag bulb strap L350mm I/40 |
| Pakkeformat | Industripakke |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Tilbehør |
| Produktnavn | Følerklemme |
| Produkttype | Tilbehør |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Typebetegnelse | Følerstrop |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.024 Kilogram |
| Nettovægt | 0.009 Kilogram |
| Volume | 0.076 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428435284 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |