Danfoss logo
PHT_067B3304, 067B3306, 067B3309

Element til ekspansionsventil, PHT, Element

067B3319

Anvendes til produkt: PHTS, Typebetegnelse: Element

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat12 stk.
Anvendes til produktPHTS
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
GodkendelseEACLLC CDC TYSK
Husets materialeMessing
Indeholder batterierNo
Kapilarrørslængde [in]197.0 in
Kapillarrørslængde [mm]5000 mm
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
KølemidlerR404A/R507A
Maks. Arbejdstryk [psig]400 psig
Maks. driftstryk [bar]28.0 bar
Material DescriptionELEMENT PHTS
Egenskab
Værdi
PakkeformatMultipak
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeEkspansionsventiler
ProduktnavnElement til ekspansionsventil
ProdukttypePHT
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperaturområde [°C] [Maks.]10 °C
Temperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]50 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Tryk udlign.Ekstern udligning
TypebetegnelseElement
Udligning tilslutningstypeFlare
Udligningsstørrelse [in]1/4 in

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.584 Kilogram
Nettovægt0.488 Kilogram
Volume1.663 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428148306
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm