Danfoss logo
PHT_067B3300, 067B3303, 067B3310

Element til ekspansionsventil, PHT, Element

067B3316

Anvendes til produkt: PHTN, Typebetegnelse: Element

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat12 stk.
Anvendes til produktPHTN
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
GodkendelseEACLLC CDC TYSK
Husets materialeMessing
Indeholder batterierNo
Kapilarrørslængde [in]118.0 in
Kapillarrørslængde [mm]3000 mm
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
KølemidlerR134a
Maks. Arbejdstryk [psig]400 psig
Maks. driftstryk [bar]28.0 bar
Material DescriptionELEMENT PHTN
MOP-punkt [°C]15 °C
MOP-punkt [°F]60 °F
Egenskab
Værdi
MOP-punkt [psig]MOP 55
PakkeformatMultipak
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeEkspansionsventiler
ProduktnavnElement til ekspansionsventil
ProdukttypePHT
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]50 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Tryk udlign.Ekstern udligning
TypebetegnelseElement
Udligning tilslutningstypeFlare
Udligningsstørrelse [in]1/4 in

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.55 Kilogram
Nettovægt0.45 Kilogram
Volume1.615 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428034807
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm