Element til ekspansionsventil, PHT, Element
067B3304
Anvendes til produkt: PHTX, Typebetegnelse: Element
067B3304
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 12 stk. |
| Anvendes til produkt | PHTX |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Godkendelse | EAC |
| Husets materiale | Messing |
| Indeholder batterier | No |
| Kapilarrørslængde [in] | 197.0 in |
| Kapillarrørslængde [mm] | 5000 mm |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Kølemidler | R22/R407C |
| Maks. Arbejdstryk [psig] | 400 psig |
| Maks. driftstryk [bar] | 28.0 bar |
| Material Description | ELEMENT PHTX |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Pakkeformat | Multipak |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Ekspansionsventiler |
| Produktnavn | Element til ekspansionsventil |
| Produkttype | PHT |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperature range [°C] [max] | 10 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Temperaturområde [°F] [maks.] | 50 °F |
| Temperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
| Tryk udlign. | Ekstern udligning |
| Typebetegnelse | Element |
| Udligning tilslutningstype | Flare |
| Udligningsstørrelse [in] | 1/4 in |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.57 Kilogram |
| Nettovægt | 0.484 Kilogram |
| Volume | 1.704 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428034579 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |