Magnetventil, BPV
061N1009
Typebetegnelse: BPV-1204AD
Dette produkt er udgået.
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.
Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: Reservedele og tilbehør til ventiler
061N1009
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 20 stk. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Driftsklar | Nej |
| Indeholder batterier | No |
| Material Description | BPV Solenoid Valve 1204AD*A9R |
| Pakkeformat | Industripakke |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Produktgruppe | Magnetventiler |
| Produktnavn | Magnetventil |
| Produkttilbehør | Nej |
| Produkttype | BPV |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Spole | Nej |
| Typebetegnelse | BPV-1204AD |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.55 Kilogram |
| Nettovægt | 0.537 Kilogram |
| Volume | 2.239 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428270045 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |