Stepperventildriver, LNE
061G9055
Stepperventildriver, Produkttype: LNE
Dette produkt er udgået.
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.
Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: Reservedele og tilbehør til ventiler
061G9055
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 20 stk. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Driftsklar | Nej |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Material Description | LNE Stepper Valve Driver ZN20-020 |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Pakkeformat | Multipak |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Elektroniske regulatorer |
| Produktnavn | Stepperventildriver |
| Produkttilbehør | Nej |
| Produkttype | LNE |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Typebetegnelse | LNE-ZN20-020 |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.346 Kilogram |
| Nettovægt | 0.329 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 1.333 Liter |
| EAN/UPC | 5702428276344 |