Danfoss logo
Capillary tube for pressure controls, copper

Kapillarrør

060-017166

Typebetegnelse: Kapillarrør, Anvendes til produkt: RT; WVS; WVFX; KP; MP, Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 50

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat50 stk.
Anvendes til produktKPMPRTWVFXWVOWVS
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Indeholder batterierNo
Kapilarrørslængde [in]39.0 in
Kapillarrørslængde [mm]1000 mm
KapillarrørsmaterialeKobber
Material DescriptionSML.TILBEH.POSE SML.KAP.RØR (1/4" FLARE)
PakkeformatMultipak
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Egenskab
Værdi
ProduktgruppeTilbehør
ProduktnavnKapillarrør
ProdukttypeTilbehør
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.0d2d51d9-73bd-415b-baa3-e932a09f7536
Størrelse på tryktilgangsforbindelse [in]1/4 in
Tilslutning note50mm rør-"ende"
Tryk indgang intern/eksternFemale
Tryk indgangsforb. typeFlare
TypebetegnelseKapillarrør

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.101 Kilogram
Nettovægt0.096 Kilogram
Volume0.218 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428365246
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm