CBT S-TM2
047B3211
Typebetegnelse: CBT S-TM2, Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 70
047B3211
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Alarm kontakter | Hjælpekontakt, Bryde 55-56, Bryde 65-66 |
| Antal pr. pakkeformat | 70 stk. |
| Anvendes til produkt | CBA-SCTI 25M-MBCTI 45MB |
| CE-mærket | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Funktion | T 1 NC+MAG 1 NC |
| Godkendelse | CEEACUKCAUL Recognized |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Material Description | TERM.AL.KONTAKT CBT S-TM2 |
| Montering | Side, direkte på hovedafbryder |
| Pakkeformat | Multipak |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Contactor/motorstarter access |
| Produktnavn | Trip alarm |
| Produktoplysninger | Hjælpekontakt |
| Produkttype | Tilbehør |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Typebetegnelse | CBT S-TM2 |
| UL-klassificeret | Yes |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.048 Kilogram |
| Nettovægt | 0.046 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 0.15 Liter |
| EAN/UPC | 5702423145539 |