CBA-20
047B3201
Produktoplysninger: Hjælpekontakt, Typebetegnelse: CBA-20, Funktion: 2 make, Anvendes til produkt: CTI 45MB; CTI 25M-MB, Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 100
Dette produkt er udgået.
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.
Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: Reservedele og tilbehør til ventiler
047B3201
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 100 stk. |
| Anvendes til produkt | CTI 25M-MBCTI 45MB |
| Aux. kontakter | 2 NO (13-14, 23-24) |
| CE-mærket | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Funktion | 2 make |
| Godkendelse | CEEACUKCAUL Recognized |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Material Description | HJ. KONT. CBA-20 |
| Montering | Front, max. 1 pr. afbryder |
| Pakkeformat | Multipak |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Contactor/motorstarter access |
| Produktnavn | Auxiliary contact block |
| Produktoplysninger | Hjælpekontakt |
| Produkttype | Tilbehør |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Typebetegnelse | CBA-20 |
| UL-klassificeret | Yes |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.018 Kilogram |
| Nettovægt | 0.016 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 0.089 Liter |
| EAN/UPC | 5702423145430 |