Danfoss logo
Enclosure BCI 2 Motorstarter 6-30A Start-stop/reset

Kapsling, BCI 2

047B010266

Kapsling, Typebetegnelse: BCI 2, Anvendes til produkt: MOTOR STARTER 6-30A, Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 18
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: Reservedele og tilbehør til ventiler

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat18 stk.
Anvendes til produktMOTOR STARTER 6-30A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
GodkendelseLLC CDC TYSK
Indeholder batterierNo
Kapsling (IP)IP55
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Material DescriptionKAPSLING START/STOP(PADDEHAT)
Egenskab
Værdi
PakkeformatMultipak
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeContactor/motorstarter access
ProduktnavnKapsling
ProduktoplysningerKapsling
ProdukttypeTilbehør
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
TrykknapperStart-stop/reset
TypebetegnelseBCI 2

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.398 Kilogram
Nettovægt0.378 Kilogram
Volume2.172 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702423045211
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm