Nippel, OUB 1
040B0136
Nippel, Anvendes til produkt: OUB 1
040B0136
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 18 stk. |
| Anvendes til produkt | OUB 1 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Indeholder batterier | No |
| Kølemidler | R1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454BR454CR455AR507AR513AR600R600a |
| Material Description | TILSLUT OUB 1 5/8"/16MM FLARE L-L�B |
| Pakkeformat | Multipak |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Oil management accessories |
| Produktnavn | Nippel |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Produkttype | Accessory |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Retning | Ligeløb |
| SCIP-dossier nr. | e5c42d87-69d4-4ef1-8037-74c53d32c980 |
| SCIP-dossier produktnavn | Accessory for OUB |
| Tilslutningsstørrelse [mm] | 16 mm |
| Tilslutningsstørrelse [tommer] | 5/8 in |
| Tilslutningstype | Flare |
| Typebetegnelse | Nippel |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.098 Kilogram |
| Nettovægt | 0.096 Kilogram |
| Volume | 0.045 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422014089 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |