Kabel
034G7120
Anv. til prod. note: Vinkelløbs stik, Typebetegnelse: Kabel, Kabellængde [m]: 5, Anvendes til produkt: ETS 100; ETS 50; ETS 25, Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 15
034G7120
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 15 stk. |
| Anv. til prod. note | Vinkelløbs stik |
| Anvendes til produkt | ETS 100ETS 100CETS 12.5ETS 12CETS 24CETS 25ETS 250ETS 25BETS 25CETS 400ETS 50ETS 50CKVS 15KVS 2CKVS 3C |
| Cable feature | Twisted pair |
| CE-mærket | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Driftstemperatur [°C] [Maks.] | 80 °C |
| Driftstemperatur [°C] [Min.] | -40 °C |
| Driftstemperatur [°F] [Maks.] | 176 °F |
| Driftstemperatur [°F] [Min.] | -40 °F |
| Elektr. tilslutn. han/hun | Hun |
| Elektrisk tilslutning | M12 |
| Godkendelse | CEEACRoHSUKCA |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Indeholder batterier | No |
| Kabelisoleringsmateriale | PVC |
| Kabellængde [ft] | 16.4 ft |
| Kabellængde [m] | 5.000 m |
| Kapsling (IP) | IP67 |
| Material Description | Accessory cable M12/a 5m M/15 |
| Pakkeformat | Multipak |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Electric valve accessories |
| Produktnavn | Kabel |
| Produkttype | Tilbehør |
| Typebetegnelse | Kabel |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 371 Gram |
| Nettovægt | 371 Gram |
| Volume | 1.764 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162932773 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |