Danfoss logo
Reservedel, Aktuatorsæt-product-details

Reservedel, Aktuatorsæt

034G3648

Produkttype: Reservedel, Typebetegnelse: Aktuatorsæt, Aktuator

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat1 stk.
Anv. til prod. noteOil free
Anvendes til produktETS 400L
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk tilslutningM12
Flow-karakteristikLineær
GodkendelseCECMIMCRNEACUKCAUL Recognized
Indeholder batterierNo
Maks. Arbejdstryk [psig]536 psig
Maks. driftstryk [bar]37.0 bar
Egenskab
Værdi
Material DescriptionSpare part actuator kit ETS 400L L OF
PakkeformatEnkeltpakke
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeElectric valve spare parts
ProduktnavnAktuator
ProdukttypeReservedel
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.c81a3c50-9710-4373-be75-2652b16aea76
SCIP-dossier produktnavnETS 250-800/KVS 42
TypebetegnelseAktuatorsæt
UL-klassificeretYes

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt1.192 Kilogram
Nettovægt0.89 Kilogram
Volume6.248 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715162506929
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm