Reservedel, ETS 175L, Aktuatorsæt
034G3645
Produkttype: Reservedel, Anvendes til produkt: ETS 175L, Typebetegnelse: Aktuatorsæt, Aktuator
034G3645
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 1 stk. |
| Anv. til prod. note | Oil free |
| Anvendes til produkt | ETS 175L |
| CE-mærket | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrisk tilslutning | M12 |
| Flow-karakteristik | S-shape |
| Godkendelse | CECMIMCRNEACUKCAUL Recognized |
| Indeholder batterier | No |
| Maks. Arbejdstryk [psig] | 536 psig |
| Maks. driftstryk [bar] | 37.0 bar |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Material Description | Spare part actuator kit ETS 175L S OF |
| Pakkeformat | Enkeltpakke |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Electric valve spare parts |
| Produktnavn | Aktuator |
| Produkttype | Reservedel |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossier nr. | c81a3c50-9710-4373-be75-2652b16aea76 |
| SCIP-dossier produktnavn | ETS 250-800/KVS 42 |
| Typebetegnelse | Aktuatorsæt |
| UL-klassificeret | Yes |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.74 Kilogram |
| Nettovægt | 0.74 Kilogram |
| Volume | 6.248 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162506868 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |