Danfoss logo
ETS 175L and ETS 250L spare parts

Reservedel, ETS 250L, Aktuatorsæt

034G3614

Produkttype: Reservedel, Anvendes til produkt: ETS 250L, Typebetegnelse: Aktuatorsæt, Aktuator

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat1 stk.
Anvendes til produktETS 250L
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk tilslutningM12
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
Flow-karakteristikLineær
GodkendelseCECMIMCRNEACUKCAUL Recognized
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Maks. Arbejdstryk [psig]536 psig
Maks. driftstryk [bar]37.0 bar
Egenskab
Værdi
Material DescriptionSpare part actuator kit ETS 250L L
PakkeformatEnkeltpakke
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeElectric valve spare parts
ProduktnavnAktuator
ProdukttypeReservedel
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.c81a3c50-9710-4373-be75-2652b16aea76
SCIP-dossier produktnavnETS 250-800/KVS 42
TypebetegnelseAktuatorsæt
UL-klassificeretYes

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt1.077 Kilogram
Nettovægt0.752 Kilogram
Volume6.248 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715162288757
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm