Danfoss logo
M12 straight cable

Kabel

034G2331

Anv. til prod. note: Ligeløbs-stik, Typebetegnelse: Kabel, Kabellængde [m]: 2, Anvendes til produkt: ETS 100; ETS 50; ETS 25, Pakkeformat: Industripakke, Antal pr. pakkeformat: 20

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat20 stk.
Anv. til prod. noteLigeløbs-stik
Anvendes til produktETS 100ETS 100CETS 12.5ETS 12CETS 24CETS 25ETS 250ETS 25BETS 25CETS 400ETS 50ETS 50CKVS 15KVS 2CKVS 3C
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Driftstemperatur [°C] [Maks.]80 °C
Driftstemperatur [°C] [Min.]-40 °C
Driftstemperatur [°F] [Maks.]176 °F
Driftstemperatur [°F] [Min.]-40 °F
Elektr. tilslutn. han/hunHun
Elektrisk tilslutningM12
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
GodkendelseCERoHSUKCA
Egenskab
Værdi
Identisk produkt034G2202
Indeholder batterierNo
KabelisoleringsmaterialeCPE
Kabellængde [ft]6.6 ft
Kabellængde [m]2.000 m
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Material DescriptionLedning 4x0,5x2000 w. M12 hun CPE
PakkeformatIndustripakke
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeElectric valve accessories
ProduktnavnKabel
ProdukttypeTilbehør
REACH-kandidatlistens stofferNo
TypebetegnelseKabel

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.126 Kilogram
Nettovægt0.126 Kilogram
Volume1.012 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428826341
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm