Reservedel, KVS; ETS, Aktuator AST-G
034G2088
Produkttype: Reservedel, Anvendes til produkt: KVS; ETS, Typebetegnelse: Aktuator AST-G, Aktuator
034G2088
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 3 stk. |
| Anv. til prod. note | Kort spindel, CO2AST-G motor |
| Anvendes til produkt | ETSKVS |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrisk tilslutning | M12 |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Godkendelse | EAC |
| Indeholder batterier | No |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Material Description | Spare part actuator AST-G |
| Pakkeformat | Multipak |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Electric valve spare parts |
| Produktnavn | Aktuator |
| Produkttype | Reservedel |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Typebetegnelse | Aktuator AST-G |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.735 Kilogram |
| Nettovægt | 0.666 Kilogram |
| Volume | 1.651 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428826525 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |