Danfoss logo
Spare part - Packing

Reservedel, ICFE 20, Servicesæt

032F8035

Produkttype: Reservedel, Anvendes til produkt: ICFE 20, Typebetegnelse: Servicesæt

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat160 stk.
Anvendes til produktICFE 20
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Maks. Arbejdstryk [psig]754 psig
Maks. driftstryk [bar]52.0 bar
Material DescriptionDiaphragm assembly / ICFE 20
Egenskab
Værdi
Max. OPD, 12W AC21 bar
Max. OPD, 20W DC16 bar
PakkeformatIndustripakke
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeICF spare parts
ProduktnavnReperationssæt
ProdukttypeReservedel
REACH-kandidatlistens stofferNo
RetningIngen
TypebetegnelseServicesæt

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt20 Gram
Nettovægt16 Gram
Egenskab
Værdi
Volume0.129 Liter
EAN/UPC5715162162316