Reservedel, ICFE 20, Servicesæt
032F8030
Produkttype: Reservedel, Anvendes til produkt: ICFE 20, Typebetegnelse: Servicesæt
032F8030
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 30 stk. |
| Anvendes til produkt | ICFE 20 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Maks. Arbejdstryk [psig] | 754 psig |
| Maks. driftstryk [bar] | 52.0 bar |
| Material Description | Service kit EVRAT 15 / ICFE 20 |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Max. OPD, 12W AC | 21 bar |
| Max. OPD, 20W DC | 16 bar |
| Pakkeformat | Multipak |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | ICF spare parts |
| Produktnavn | Reperationssæt |
| Produkttype | Reservedel |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Retning | Ingen |
| Typebetegnelse | Servicesæt |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.134 Kilogram |
| Nettovægt | 0.04 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 0.334 Liter |
| EAN/UPC | 5702428092159 |