Reservedel, EVRB, Servicesæt
032F5286
Produkttype: Reservedel, Anvendes til produkt: EVRB, Typebetegnelse: Servicesæt
032F5286
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 20 stk. |
| Anvendes til produkt | EVRB |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Funktion | NO |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Maks. Arbejdstryk [psig] | 400 psig |
| Maks. driftstryk [bar] | 28.0 bar |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Material Description | RESERVEDELSSÆT NO OVERPART |
| Max. OPD, 10W AC [bar] | 21 bar |
| Max. OPD, 20W DC | 21 bar |
| Pakkeformat | Multipak |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | Spare parts, discont. products |
| Produktnavn | Reperationssæt |
| Produkttype | Reservedel |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Retning | Ingen |
| Typebetegnelse | Servicesæt |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.123 Kilogram |
| Nettovægt | 0.115 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 0.134 Liter |
| EAN/UPC | 5702422146797 |