Reservedel, EVRF, Servicesæt
032F0261
Produkttype: Reservedel, Anvendes til produkt: EVRF, Typebetegnelse: Servicesæt
032F0261
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Antal pr. pakkeformat | 20 stk. |
| Anv. til prod. note | 3 ways |
| Anvendes til produkt | EVRF |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Maks. Arbejdstryk [psig] | 400 psig |
| Maks. driftstryk [bar] | 28.0 bar |
| Material Description | RESERVEDELSPAKN 3-VEJS SABROE VENTIL |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Max. OPD, 10W AC [bar] | 6 bar |
| Max. OPD, 20W DC | 6 bar |
| Pakkeformat | Multipak |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | Reservedele til magnetventiler |
| Produktnavn | Reperationssæt |
| Produkttype | Reservedel |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Retning | Tre-vejs |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Typebetegnelse | Servicesæt |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.129 Kilogram |
| Nettovægt | 0.121 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 0.134 Liter |
| EAN/UPC | 5702422114543 |