Danfoss logo
Spare part - Packing

Reservedel, EVR 25, Servicesæt

032F0190

Produkttype: Reservedel, Anvendes til produkt: EVR 25, Typebetegnelse: Servicesæt, Reperationssæt

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat30 stk.
Anv. til prod. noteTidligere design
Anvendes til produktEVR 25
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Maks. Arbejdstryk [psig]500 psig
Maks. driftstryk [bar]35.0 bar
Egenskab
Værdi
Material DescriptionRESERVEDELSPAKN FOR EVR 25
Max. OPD, 10W AC [bar]21 bar
Max. OPD, 20W DC18 bar
PakkeformatMultipak
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeReservedele til magnetventiler
ProduktnavnReperationssæt
ProdukttypeReservedel
REACH-kandidatlistens stofferNo
RetningIngen
TypebetegnelseServicesæt

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.246 Kilogram
Nettovægt0.24 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume0.327 Liter
EAN/UPC5702422007043