Flange, 100 mm, Svejsning
027N3100
Standardtilslutning: DIN 2526, Mat. spec.: Stål, Anvendes til produkt: WVS 100; EVSI 100; WVTS 100
027N3100
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Antal pr. pakkeformat | 1 stk. |
| Anvendes til produkt | EVSI 100WVS 100WVTS 100 |
| Dele inkl. | 2 flanger |
| Depth (EF000049) | 396 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Flange design | Tætnings forsænkning |
| Flange form | Rund |
| Flange udg. | 9.0 D |
| Height (EF000040) | 107 |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Mat. spec. | Stål |
| Material Description | SVEJSEFLANGESÆT DN 100 |
| Pakkeformat | Enkeltpakke |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | Flanges |
| Produktnavn | Flange set |
| Produkttype | Flange |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Standardtilslutning | DIN 2526 |
| Tilslutningsstørrelse [mm] | 100 mm |
| Tilslutningsstørrelse [tommer] | 4 in |
| Tilslutningstype | Svejsning |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Width (EF000008) | 284 |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 9.598 Kilogram |
| Nettovægt | 9.33 Kilogram |
| Volume | 12.034 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422004226 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |