Danfoss logo
Flange version 14 - Set - Round - Tongue - Steel

Flange, 75 mm, Svejsning

027N3080

Standardtilslutning: DIN 2526, Mat. spec.: Stål, Anvendes til produkt: WVS 80; EVSI 80; WVTS 80

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat1 stk.
Anvendes til produktEVSI 80WVS 80WVTS 80
Dele inkl.2 flanger
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Flange designTætnings forsænkning
Flange formRund
Flange udg.9.0 C
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Egenskab
Værdi
Mat. spec.Stål
Material DescriptionSVEJSEFLANGESÆT DN 80
PakkeformatEnkeltpakke
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeFlanges
ProduktnavnFlange set
ProdukttypeFlange
REACH-kandidatlistens stofferNo
StandardtilslutningDIN 2526
Tilslutningsstørrelse [mm]75 mm
Tilslutningsstørrelse [tommer]3 in
TilslutningstypeSvejsning

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt7.934 Kilogram
Nettovægt7.556 Kilogram
Volume11.246 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702422017660
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm