Flange, 50 mm, Svejsning
027N3050
Standardtilslutning: DIN 2526, Mat. spec.: Stål, Anvendes til produkt: WVTS 50; WVS 50
027N3050
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Antal pr. pakkeformat | 1 stk. |
| Anvendes til produkt | WVS 50WVTS 50 |
| Dele inkl. | 2 flanger |
| Depth (EF000049) | 284 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Flange design | Tætnings forsænkning |
| Flange form | Rund |
| Flange udg. | 9.0 A |
| Height (EF000040) | 110 |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Mat. spec. | Stål |
| Material Description | SVEJSEFLANGESÆT DN 50 |
| Pakkeformat | Enkeltpakke |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | Flanges |
| Produktnavn | Flange set |
| Produkttype | Flange |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Standardtilslutning | DIN 2526 |
| Tilslutningsstørrelse [mm] | 50 mm |
| Tilslutningsstørrelse [tommer] | 2 in |
| Tilslutningstype | Svejsning |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Width (EF000008) | 200 |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 5.204 Kilogram |
| Nettovægt | 4.979 Kilogram |
| Volume | 6.248 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422020608 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |