Flange, 20 mm, Svejsestuds
027N1116
Standardtilslutning: ASME B 16.11, Mat. spec.: Stål
027N1116
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 32 stk. |
| Dele inkl. | 2 flanger |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Flange design | Fjer |
| Flange form | Oval |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Mat. spec. | Stål |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Material Description | 3/4 SW Flange set |
| Pakkeformat | Multipak |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | Flanges |
| Produktnavn | Flange set |
| Produkttype | Flange |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Standardtilslutning | ASME B 16.11 |
| Tilslutningsstørrelse [mm] | 20 mm |
| Tilslutningsstørrelse [tommer] | 3/4 in |
| Tilslutningstype | Svejsestuds |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.416 Kilogram |
| Nettovægt | 0.32 Kilogram |
| Volume | 0.319 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428197076 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |