Flange, 150 mm, Svejsning
027N1020
Standardtilslutning: EN10220, Mat. spec.: Stål
027N1020
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 1 stk. |
| Anvendes til produkt | AKE+ |
| Dele inkl. | 2 flangerPakningerBoltNuts 8.8 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Flange design | Fjer |
| Flange form | Rund |
| Indeholder batterier | No |
| Mat. spec. | Stål |
| Material Description | Flanges DN150 |
| Pakkeformat | Enkeltpakke |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | Flanges |
| Produktnavn | Flange set |
| Produkttype | Flange |
| Sealing face standard | DIN 2512 |
| Standardtilslutning | EN10220 |
| Tilslutningsstørrelse [mm] | 150 mm |
| Tilslutningsstørrelse [tommer] | 6 in |
| Tilslutningstype | Svejsning |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 44 Kilogram |
| Nettovægt | 28.27 Kilogram |
| Volume | 240 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255201045 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |