Reservedel, ICF SS 20 - 40, Adapter SS
027L4813
Produkttype: Reservedel, Anvendes til produkt: ICF SS 20 - 40, Typebetegnelse: Adapter SS
027L4813
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 100 stk. |
| Anv. til prod. note | Til gennemstrømningshuller i side |
| Anvendes til produkt | ICF SS 20 - 40 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Material Description | Adapter SS G3/8- 3/8NPT |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Pakkeformat | Multipak |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | ICF accessories |
| Produktnavn | Adapter |
| Produkttype | Reservedel |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Tilslutningsstørrelse [tommer] | 3/8 - 3/8 |
| Tilslutningstype | G - NPT |
| Typebetegnelse | Adapter SS |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.126 Kilogram |
| Nettovægt | 0.062 Kilogram |
| Volume | 0.029 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428934183 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |