Reservedel, ICFA 20, Elektronisk eksp.-ventilmodul
027L1258
Produkttype: Reservedel, Anvendes til produkt: ICFA 20, Typebetegnelse: Elektronisk eksp.-ventilmodul
027L1258
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 1 stk. |
| Anvendes til produkt | ICFA 20 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Material Description | ICFA 20A AKVA Module, Spare part |
| Pakkeformat | Enkeltpakke |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | ICF spare parts |
| Produktnavn | Funktionsmodul |
| Produkttype | Reservedel |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Typebetegnelse | Elektronisk eksp.-ventilmodul |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.752 Kilogram |
| Nettovægt | 0.598 Kilogram |
| Volume | 3.335 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428234887 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |