Reservedel, ICFF 25E; ICFF SS 25E, Filterelement 150 u/100 maske
027L0802
Produkttype: Reservedel, Anvendes til produkt: ICFF 25E; ICFF SS 25E, Typebetegnelse: Filterelement 150 u/100 maske
027L0802
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 3 stk. |
| Anv. til prod. note | Blændprop mod snavs |
| Anvendes til produkt | ICFF 25EICFF SS 25E |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Material Description | Filter Element ICF 150 my - 330 cm² |
| Pakkeformat | Multipak |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | ICF spare parts |
| Produktnavn | Filter element |
| Produkttype | Reservedel |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Typebetegnelse | Filterelement 150 u/100 maske |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.138 Kilogram |
| Nettovægt | 0.101 Kilogram |
| Volume | 1.59 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162143957 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |