Reservedel, ICFF 20 ICFF SS 20, Filterelement 150 u/100 maske
027L0801
Produkttype: Reservedel, Anvendes til produkt: ICFF 20 ICFF SS 20, Typebetegnelse: Filterelement 150 u/100 maske
027L0801
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 40 stk. |
| Anv. til prod. note | Inkl. adapter og indsats |
| Anvendes til produkt | ICFF 20 ICFF SS 20 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Material Description | Filter Element ICF 150 my - 45 cm² |
| Pakkeformat | Multipak |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | ICF spare parts |
| Produktnavn | Filter element |
| Produkttype | Reservedel |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Typebetegnelse | Filterelement 150 u/100 maske |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.016 Kilogram |
| Nettovægt | 0.011 Kilogram |
| Volume | 1.952 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162143964 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |