Danfoss logo
CCM, dimensions

Elektrisk reguleringsventil, CCM Actuator

027H7184

Kølemidler: R744; R134a, Maks. driftstryk [bar]: 90, Pakkeformat: Enkeltpakke, Antal pr. pakkeformat: 1

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat1 stk.
Anvendes til produktCCM 10CCM 20CCM 30CCM 40
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diff. trykindstillingsområde [bar]50.00 bar
Diff. trykindstillingsområde [psi]725.0 psi
Differenstryk [psi]725.000 psi
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
GodkendelseLLC CDC TYSK
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
KølemidlerR134aR744
Maks. Arbejdstryk [psig]1305 psig
Maks. driftstryk [bar]90.0 bar
Maks. OPD [bar]50.0 bar
Maks. OPD [psig]725 psig
Egenskab
Værdi
Material DescriptionActuator CCM Electric reg. valve
PakkeformatEnkeltpakke
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeTryk- og temperaturstyrede ventiler
ProduktnavnElektrisk reguleringsventil
ProduktoplysningerAktuator
ProdukttypeCCM Actuator
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.a469fb9a-68df-4b01-a055-18fc3620c8b4
SCIP-dossier produktnavnActuator CCM Electric reg. valve
Temperature range [°C] [max]40 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]104 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-40 °F

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt1.288 Kilogram
Nettovægt0.929 Kilogram
Volume6.248 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428398879
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm