Reservedel, ICF 50-65, Afrimning ANSI-svejsetilsl.
027H5546
Produkttype: Reservedel, Anvendes til produkt: ICF 50-65, Typebetegnelse: Afrimning ANSI-svejsetilsl.
027H5546
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 12 stk. |
| Anv. til prod. note | Afrimningssideporte DN 25 |
| Anvendes til produkt | ICF 50-65 |
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
| Material Description | Defrost ANSI welding connection |
| Pakkeformat | Multipak |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | ICF spare parts |
| Produktnavn | Welding connector |
| Produkttype | Reservedel |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Standardtilslutning | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| Tilslutning note | ANSI |
| Tilslutningsstørrelse [mm] | 25 mm |
| Tilslutningsstørrelse [tommer] | 1" |
| Tilslutningstype | Svejsning |
| Typebetegnelse | Afrimning ANSI-svejsetilsl. |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.863 Kilogram |
| Nettovægt | 0.81 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 0.813 Liter |
| EAN/UPC | 5702428932479 |