Reservedel, ICF 50-65, Afrimning DIN-svejsetilsl.
027H5544
Produkttype: Reservedel, Anvendes til produkt: ICF 50-65, Typebetegnelse: Afrimning DIN-svejsetilsl.
027H5544
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 12 stk. |
| Anv. til prod. note | Afrimningssideporte DN 25 |
| Anvendes til produkt | ICF 50-65 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Material Description | Defrost DIN welding connection |
| Pakkeformat | Multipak |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | ICF spare parts |
| Produktnavn | Welding connector |
| Produkttype | Reservedel |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Standardtilslutning | EN 10220 |
| Tilslutning note | DIN |
| Tilslutningsstørrelse [mm] | 25 mm |
| Tilslutningsstørrelse [tommer] | 1" |
| Tilslutningstype | Svejsning |
| Typebetegnelse | Afrimning DIN-svejsetilsl. |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.789 Kilogram |
| Nettovægt | 0.007 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 0.813 Liter |
| EAN/UPC | 5702428932738 |