Danfoss logo
ICAD accessories, ICAD-B Cable set 10m (3x cables), ICAD 600BTS; ICAD 1200B; ICAD 600B-product-details

ICAD accessories, ICAD-B Cable set 10m (3x cables), ICAD 600BTS; ICAD 1200B; ICAD 600B

027H0466

Pakkeformat: Enkeltpakke, Antal pr. pakkeformat: 1

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat1 stk.
Anvendes til produktICAD 1200BICAD 600BICAD 600BTS
Dele inkl.4 pin female4 pin male8 pin female
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Indeholder batterierNo
Kabel393.70 in
Kabellængde [m]10.000 m
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Egenskab
Værdi
Material DescriptionICAD-B Cable set 10m (3x cables)
PakkeformatEnkeltpakke
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeICAD accessories
ProduktnavnKabel
ProdukttypeTilbehør
REACH-kandidatlistens stofferNo
Tilslutning indvendig/udvendigIndvendig
Tilslutningsstørrelse [mm]12 mm
TilslutningstypeM
TypebetegnelseM12 cable set, 10 m

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt1.52 Kilogram
Nettovægt0.509 Kilogram
Volume12.899 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715162599037
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm