ICAD accessories, ICAD-B Cable set 3m (3x cables), ICAD 600BTS; ICAD 1200B; ICAD 600B
027H0465
Pakkeformat: Enkeltpakke, Antal pr. pakkeformat: 1
027H0465
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Antal pr. pakkeformat | 1 stk. |
| Anvendes til produkt | ICAD 1200BICAD 600BICAD 600BTS |
| Dele inkl. | 4 pin female4 pin male8 pin female |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Indeholder batterier | No |
| Kabel | 118.11 in |
| Kabellængde [m] | 3.000 m |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Material Description | ICAD-B Cable set 3m (3x cables) |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Pakkeformat | Enkeltpakke |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | ICAD accessories |
| Produktnavn | Kabel |
| Produkttype | Tilbehør |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Tilslutning indvendig/udvendig | Indvendig |
| Tilslutningsstørrelse [mm] | 12 mm |
| Tilslutningstype | M |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Typebetegnelse | M12 cable set, 3 m |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.564 Kilogram |
| Nettovægt | 0.226 Kilogram |
| Volume | 6.248 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162599020 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |