Danfoss logo
Isometric - Cable for ICAD actuator

ICAD 600; ICAD 900

027H0438

Anvendes til produkt: ICAD 600; ICAD 900, Pakkeformat: Enkeltpakke, Antal pr. pakkeformat: 1

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat1 stk.
Anvendes til produktICAD 1200ICAD 600ICAD 900
Dele inkl.8 ben, hun og 4 ben, hun
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Indeholder batterierNo
Kabel118.00 in
Kabellængde [m]3.000 m
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Egenskab
Værdi
Material DescriptionICAD 600/900/1200 - Cable set 3 m
PakkeformatEnkeltpakke
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeICAD accessories
ProduktnavnKabel
ProdukttypeTilbehør
REACH-kandidatlistens stofferNo
Tilslutning indvendig/udvendigIndvendig
Tilslutningsstørrelse [mm]12 mm
TilslutningstypeM
TypebetegnelseM12-hunkabelsæt, 3m

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.438 Kilogram
Nettovægt0.364 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume6.248 Liter
EAN/UPC5702428432122