Cable set 15 m, ICAD 600/900/1200, ICAD 600; ICAD 900
027H0435
Cable set 15 m, ICAD 600/900/1200, Anvendes til produkt: ICAD 600; ICAD 900, Pakkeformat: Enkeltpakke, Antal pr. pakkeformat: 1
027H0435
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Antal pr. pakkeformat | 1 stk. |
| Anvendes til produkt | ICAD 1200ICAD 600ICAD 900 |
| Dele inkl. | 8 ben, hun og 4 ben, hun |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Indeholder batterier | No |
| Kabel | 590.50 in |
| Kabellængde [m] | 15.000 m |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Material Description | Cable set 15 m, ICAD 600/900/1200 |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Pakkeformat | Enkeltpakke |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | ICAD accessories |
| Produktnavn | Kabel |
| Produkttype | Tilbehør |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Tilslutning indvendig/udvendig | Indvendig |
| Tilslutningsstørrelse [mm] | 12 mm |
| Tilslutningstype | M |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Typebetegnelse | M12-hunkabelsæt, 15 m |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 1.496 Kilogram |
| Nettovægt | 1.337 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 6.248 Liter |
| EAN/UPC | 5702428286664 |