Reservedel, ICAD 600; ICAD 600TS; ICAD 900, QUINT DC-UPS
027H0388
Produkttype: Reservedel, Anvendes til produkt: ICAD 600; ICAD 600TS; ICAD 900, Typebetegnelse: QUINT DC-UPS
027H0388
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| 1 Primærbatteri SUM vægt Kg | 0.003 |
| 1 Primært batteri vægt kg | 0.001 |
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Antal pr. pakkeformat | 1 stk. |
| Anv. til prod. note | In-/output: 24V d.c/10A/3,4Ah |
| Anvendes til produkt | ICAD 1200ICAD 600ICAD 600TSICAD 900 |
| Batteritype eller navn | VRLA - AGM Battery 4.0 Ah (VRLA) |
| CE-mærket | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Alkaline Battries |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Godkendelse | CEGLUAUL |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Indeholder batterier | Yes |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Material Description | QUINT DC-UPS for ICAD |
| Pakkeformat | Enkeltpakke |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | ICAD accessories |
| Produktnavn | UPS |
| Produkttype | Reservedel |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Typebetegnelse | QUINT DC-UPS |
| UL-klassificeret | Yes |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 4.612 Kilogram |
| Nettovægt | 4.114 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 11.246 Liter |
| EAN/UPC | 5715162418215 |