Stop-nåle-ventil
027G9996
Tilslutningstype, tilgang: G, Kølemidler: R717, Pakkeformat: Enkeltpakke, Antal pr. pakkeformat: 1
027G9996
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 1 stk. |
| Anvendes til produkt | SNV |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Division | 40 |
| Face style (Ø) | 3 1/2 in |
| Indeholder batterier | No |
| Kølemidler | R717 |
| Material Description | Gauge 3-1/2in R717 -30 inHg - 150 psig |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -40 °C |
| Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 158 °F |
| Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | -40 °F |
| Pakkeformat | Enkeltpakke |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | Regionally specified kits |
| Produktnavn | Stop-nåle-ventil |
| Produkttype | Spare part |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Tilslutningsstørrelse [tommer] | 1/4 in |
| Tilslutningstype | NPT |
| Tilslutningstype, tilgang | G |
| Trykområde [psig] Pe [Maks.] | 150.0 psig |
| Trykområde [psig] Pe [Min.] | -655430322.6 psig |
| Typebetegnelse | Gauge |
| Yderligere information | With logo |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.24 Kilogram |
| Nettovægt | 0.24 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428880022 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |