Stop-nåle-ventil
027G9991
Kølemidler: R717, Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 50
027G9991
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 50 stk. |
| Anvendes til produkt | SNV |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Division | 40 |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Face style (Ø) | 2 1/2 in |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Kølemidler | R717 |
| Material Description | Gauge 2-1/2in R717 -30 inHg - 300 psig |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -40 °C |
| Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 158 °F |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | -40 °F |
| Pakkeformat | Multipak |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | Regionally specified kits |
| Produktnavn | Stop-nåle-ventil |
| Produkttype | Spare part |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Tilslutningsstørrelse [tommer] | 1/4 in |
| Tilslutningstype | NPT |
| Trykområde [psig] Pe [Maks.] | 300.0 psig |
| Trykområde [psig] Pe [Min.] | -655430322.6 psig |
| Typebetegnelse | Gauge |
| Yderligere information | Without logo |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.5 Kilogram |
| Nettovægt | 0.5 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428297349 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |