Danfoss logo
Gauge

Stop-nåle-ventil

027G9990

Tilslutningstype, tilgang: G, Kølemidler: R717, Pakkeformat: Enkeltpakke, Antal pr. pakkeformat: 1

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat1 stk.
Anvendes til produktSNV
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Division40
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Face style (Ø)2 1/2 in
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseYes
KølemidlerR717
Material DescriptionGauge 2-1/2in R717 -30 inHg - 150 psig
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]70 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.]158 °F
Egenskab
Værdi
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.]-40 °F
PakkeformatEnkeltpakke
PFAS content [Yes/No]No
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeRegionally specified kits
ProduktnavnStop-nåle-ventil
ProdukttypeSpare part
REACH-kandidatlistens stofferNo
Tilslutningsstørrelse [tommer]1/4 in
TilslutningstypeNPT
Tilslutningstype, tilgangG
Trykområde [psig] Pe [Maks.]150.0 psig
Trykområde [psig] Pe [Min.]-655430322.6 psig
TypebetegnelseGauge
Yderligere informationWithout logo

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.24 Kilogram
Nettovægt0.24 Kilogram
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428297332
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm