Danfoss logo
Flange set-027G1007

Flange, 20 mm, NPT

027G1007

Standardtilslutning: ANSI/ASME B1.20.1, Mat. spec.: Stål, Anvendes til produkt: NRVA 25-32; NRVA 25 - 32

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat10 stk.
Anvendes til produktNRVA 25 - 32NRVA 25-32
Dele inkl.2 flanger
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Flange designFjer
Flange formFirkantet
Flange udg.4.0
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseYes
KølemidlerR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717
Egenskab
Værdi
Mat. spec.Stål
Material DescriptionFlange set 3/4 in NPT
PakkeformatMultipak
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeFlanges
ProduktnavnFlange set
ProdukttypeFlange
REACH-kandidatlistens stofferNo
StandardtilslutningANSI/ASME B1.20.1
Tilslutningsstørrelse [mm]20 mm
Tilslutningsstørrelse [tommer]3/4 in
TilslutningstypeNPT

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt1.741 Kilogram
Nettovægt1.741 Kilogram
Volume0.923 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428197106
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm