FLANGE PAKNING ASBESTFRI, PMFH 300; NRVA 40 - 50; PMLX 50; MEV 300; PMFL 300; PML 50; MRV 50; PM 50
027F2178
FLANGE PAKNING ASBESTFRI, Anvendes til produkt: PMFH 300; NRVA 40 - 50; PMLX 50; MEV 300; PMFL 300; PML 50; MRV 50; PM 50, Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 10
027F2178
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Antal pr. pakkeformat | 10 stk. |
| Anvendes til produkt | MEV 300MRV 50NRVA 40 - 50PM 50PMFH 300PMFL 300PML 50PMLX 50 |
| Depth (EF000049) | 131 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensioner ID x OD x h [in] | 2.382 x 2.972 x 0.059 in |
| Dimensions ID x OD x h [mm] | 60.5 x 75.5 x 1.5 mm |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Flange udg. | 12.06.0 |
| Height (EF000040) | 8 |
| Indeholder batterier | No |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Mat. spec. | Asbestfri |
| Material Description | FLANGE PAKNING ASBESTFRI |
| Pakkeformat | Multipak |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | Flanges |
| Produktnavn | Pakning |
| Produkttype | Tilbehør |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Typebetegnelse | Flangepakning |
| Width (EF000008) | 80 |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.028 Kilogram |
| Nettovægt | 0.008 Kilogram |
| Volume | 0.084 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422104308 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |