FLANGE PAKNING ASBESTFRI, MEV 200; PML 40; PMLX 40; PMFH 200; PMFL 200; MRV 40; PM 40
027F2177
FLANGE PAKNING ASBESTFRI, Anvendes til produkt: MEV 200; PML 40; PMLX 40; PMFH 200; PMFL 200; MRV 40; PM 40, Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 20
027F2177
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 20 stk. |
| Anvendes til produkt | MEV 200MRV 40PM 40PMFH 200PMFL 200PML 40PMLX 40 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensioner ID x OD x h [in] | 2.008 x 2.559 x 0.059 in |
| Dimensions ID x OD x h [mm] | 51 x 65 x 1.5 mm |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Flange udg. | 11.0 |
| Indeholder batterier | No |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Mat. spec. | Asbestfri |
| Material Description | FLANGE PAKNING ASBESTFRI |
| Pakkeformat | Multipak |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | Flanges |
| Produktnavn | Pakning |
| Produkttype | Tilbehør |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Typebetegnelse | Flangepakning |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.028 Kilogram |
| Nettovægt | 0.006 Kilogram |
| Volume | 0.085 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422104469 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |