Danfoss logo
Gasket for flanges

FLANGE PAKNING ASBESTFRI, PM 32; NRVA 25 - 32; PMLX 32; PMFL 125; MRV 32; MEV 125; PMFH 125; PML 32

027F2176

FLANGE PAKNING ASBESTFRI, Anvendes til produkt: PM 32; NRVA 25 - 32; PMLX 32; PMFL 125; MRV 32; MEV 125; PMFH 125; PML 32, Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 25

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat25 stk.
Anvendes til produktMEV 125MRV 32NRVA 25 - 32PM 32PMFH 125PMFL 125PML 32PMLX 32
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioner ID x OD x h [in]1.673 x 2.264 x 0.059 in
Dimensions ID x OD x h [mm]42.5 x 57.5 x 1.5 mm
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Flange udg.10.04.0
Indeholder batterierNo
Egenskab
Værdi
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Mat. spec.Asbestfri
Material DescriptionFLANGE PAKNING ASBESTFRI
PakkeformatMultipak
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeFlanges
ProduktnavnPakning
ProdukttypeTilbehør
REACH-kandidatlistens stofferNo
TypebetegnelseFlangepakning

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.028 Kilogram
Nettovægt0.017 Kilogram
Volume0.085 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702422104636
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm