Spare parts
027B2016
Produktoplysninger: Svømmerventil, Anvendes til produkt: SV 6
027B2016
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 1 stk. |
| Anvendes til produkt | SV 6 |
| Balance pipe Weld conn. size | 1 in |
| CE-mærket | Yes |
| Cv-værdi [gal/min] | 0.500 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differential pressure max[bar] | 19 bar |
| Differential pressure max[psi] | 276.0 psi |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Fluidagruppe | 12 |
| Godkendelse | CEEACUA |
| Indeholder batterier | No |
| Kategori | II |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Kølemidler | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717 |
| Kv-værdi [m³/h] | 0.430 m³/h |
| Maks. Arbejdstryk [psig] | 406 psig |
| Maks. driftstryk [bar] | 28.0 bar |
| Material Description | SV 6 U.BEHOLDER |
| Nominel kap.kond [IMP] | +41 °F/+89,6 °F, sub. Cooling |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Nominel kap.kond [SI] | +5 °C/+32 °C, sub. Cooling 4 K |
| Nominel kapacitet R134a [kW] | 29.90 kW |
| Nominel kapacitet R134a [TR] | 8.50 TR |
| Nominel kapacitet R22 [kW] | 38.30 kW |
| Nominel kapacitet R22 [TR] | 10.89 TR |
| Nominel kapacitet R404A/R507 [kW] | 28.10 kW |
| Nominel kapacitet R404A/R507 [TR] | 7.99 TR |
| Nominel kapacitet R717 [kW] | 186.0 kW |
| Nominel kapacitet R717 [TR] | 52.9 TR |
| Pakkeformat | Enkeltpakke |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | Float exp. valve spare parts |
| Produktnavn | Float valve |
| Produktoplysninger | Svømmerventil |
| Produkttype | Spare parts |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Temperaturområde [°F] [maks.] | 302 °F |
| Temperaturområde [°F] [min.] | -58 °F |
| Tilslutningstype for pilotledning | Welding |
| UL-klassificeret | Yes |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 8.922 Kilogram |
| Nettovægt | 8.921 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 19.159 Liter |
| EAN/UPC | 5702422161622 |