Danfoss logo
SV 4 - SV 6 Float valve without housing

Spare parts

027B2015

Produktoplysninger: Svømmerventil, Anvendes til produkt: SV 5

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat1 stk.
Anvendes til produktSV 5
Balance pipe Weld conn. size1 in
CE-mærketYes
Cv-værdi [gal/min]0.360 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure max[bar]21 bar
Differential pressure max[psi]305.0 psi
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Fluidagruppe12
GodkendelseCEEACUA
Indeholder batterierNo
KategoriII
Kina RoHS-overensstemmelseYes
KølemidlerR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717
Kv-værdi [m³/h]0.310 m³/h
Maks. Arbejdstryk [psig]406 psig
Maks. driftstryk [bar]28.0 bar
Material DescriptionSV 5 U.BEHOLDER
Nominel kap.kond [IMP]+41 °F/+89,6 °F, sub. Cooling
Egenskab
Værdi
Nominel kap.kond [SI]+5 °C/+32 °C, sub. Cooling 4 K
Nominel kapacitet R134a [kW]22.30 kW
Nominel kapacitet R134a [TR]6.34 TR
Nominel kapacitet R22 [kW]28.60 kW
Nominel kapacitet R22 [TR]8.13 TR
Nominel kapacitet R404A/R507 [kW]21.00 kW
Nominel kapacitet R404A/R507 [TR]5.97 TR
Nominel kapacitet R717 [kW]138.0 kW
Nominel kapacitet R717 [TR]39.2 TR
PakkeformatEnkeltpakke
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeFloat exp. valve spare parts
ProduktnavnFloat valve
ProduktoplysningerSvømmerventil
ProdukttypeSpare parts
REACH-kandidatlistens stofferNo
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]302 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-58 °F
Tilslutningstype for pilotledningWelding
UL-klassificeretYes

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt10.518 Kilogram
Nettovægt8.94 Kilogram
Volume56.025 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702422161721
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm