Float exp. valve spare parts
027B2014
Produktoplysninger: Svømmerventil, Anvendes til produkt: SV 4
027B2014
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Antal pr. pakkeformat | 1 stk. |
| Anvendes til produkt | SV 4 |
| Balance pipe Weld conn. size | 1 in |
| CE-mærket | Yes |
| Cv-værdi [gal/min] | 0.270 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differential pressure max[bar] | 23 bar |
| Differential pressure max[psi] | 334.0 psi |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Fluidagruppe | 12 |
| Godkendelse | CEEACUA |
| Indeholder batterier | No |
| Kategori | II |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Kølemidler | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717 |
| Kv-værdi [m³/h] | 0.230 m³/h |
| Maks. Arbejdstryk [psig] | 406 psig |
| Maks. driftstryk [bar] | 28.0 bar |
| Material Description | SV 4 U.BEHOLDER |
| Nominel kap.kond [IMP] | +41 °F/+89,6 °F, sub. Cooling |
| Nominel kap.kond [SI] | +5 °C/+32 °C, sub. Cooling 4 K |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Nominel kapacitet R134a [kW] | 16.40 kW |
| Nominel kapacitet R134a [TR] | 4.66 TR |
| Nominel kapacitet R22 [kW] | 21.00 kW |
| Nominel kapacitet R22 [TR] | 5.97 TR |
| Nominel kapacitet R404A/R507 [kW] | 15.40 kW |
| Nominel kapacitet R404A/R507 [TR] | 4.38 TR |
| Nominel kapacitet R717 [kW] | 102.0 kW |
| Nominel kapacitet R717 [TR] | 29.0 TR |
| Pakkeformat | Enkeltpakke |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | Float exp. valve spare parts |
| Produktnavn | Float valve |
| Produktoplysninger | Svømmerventil |
| Produkttype | Spare parts |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Temperaturområde [°F] [maks.] | 302 °F |
| Temperaturområde [°F] [min.] | -58 °F |
| Tilslutningstype for pilotledning | Welding |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| UL-klassificeret | Yes |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 10.6 Kilogram |
| Nettovægt | 10.114 Kilogram |
| Volume | 56.025 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422161530 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |